??
CAD model selection
K0174.116
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0174 - Levers 20° DIN 99
Bill of material
K0174.116
BESTKIPP
Order No.
K0174.116
MATERIAL
Material
Steel
FORM
Form
L
AUSF
version
reamed
A
Length
119 mm
X
thread
16 mm
B1
height
24.0 mm
B2
height
0.0 mm
D1
diameter
20 mm
D2
D2 ball
32 mm
H
height
59.5 mm
L2
distance
10.0 mm
GEW
Approx. weight
0.2902 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245071326
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
FARBEX
Colour
Edelstahl
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions